未来电梯的编码器:
KCI 419 Dplus和LINA 200
电梯的旋转编码器KCI 419 Dplus:告别二维测量
全新KCI 419 Dplus提供更高可用性和安全性;并显著缩短时间,减轻安装、电缆连接、调试和维护的工作量。KCI 419 Dplus提供以下功能:
- 电机反馈
- 松闸监测
- 磨损指示数据
- 温度监测
- 在线自我诊断
- 数字数据传输
应用于电梯的KCI 419 Dplus感应式旋转编码器不仅传输旋转位置值,还测量轴向位移量。KCI 419 Dplus与制动器的电枢板机械地连接在一起后,可检测制动行程。根据该信息,后续电子电路可以确定制动状态(松闸或抱闸)以及制动器的磨损量。
由于KCI 419 Dplus电梯旋转编码器的安装位置十分接近电机和制动器,因此还能提供有效的温度监测信息,且无需其它传感器。然后,再以这些温度数据为基础预测故障。
这些数据全部通过纯数字的接口传输,因此显著简化整个系统的电缆连接。更多优点还包括:更高性能的远程监测能力和预防性维护能力。
除这些鲜明的创新特点外,KCI 419 Dplus还提供海德汉传统旋转编码器的一贯亮点。这款编码器采用感应式扫描原理,因此拥有优异的耐污和抗振能力,以其高可靠性的工作性能享誉世界。
LINA 200:未来非曳引式电梯的绝对式直线编码器
设想电梯轿厢不被曳引缆绳牵引,而且可以垂直和水平运动,海德汉编码器技术使其成为可能:LINA 200感应型绝对式直线编码器。该编码器由两个不同信号周期的栅轨组成,用该信号周期计算绝对位置。
U形结构设计,提高机械刚性和编码器信号可靠性
该栅尺的特点是两个栅轨不在一个平面上;而是面对面地排列。U形的栅尺结构允许从两侧扫描测量基准。同时,双壁结构避免栅线和扫描期间受到机械和电磁干扰。该结构配置还能以更轻的重量达到更高的刚性。
LINA 200刻线基体
- 附着于电梯桥箱上
- 总长:2400 mm
- 四段组成,每段的测量长度大约为600 mm
LINA 200读数头
- 在电梯井中层叠式布局
- 整体的运动行程上连续提供位置反馈
- 允许较大的导轨公差,达±5 mm和±4 mm
- 测量步距:约2 µm
性能参数
- 电梯井内测试的运动速度:6 m/s
- 实验室中测试的运动速度:18 m/s